Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Disco Testa quadrata

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci per viti con testa a croce

Questi tappi proteggono le viti a croce esposte dalla penetrazione di polvere e sporco. Sono facili da installare semplicemente battendoli. Possono essere utilizzati per i contenitori elettrici e i quadri elettrici.

  • Servono per proteggere le viti a croce esposte da polvere e sporcizia.
  • Si installano facilmente premendo la testa della vite
  • Utilizzati su armadi elettrici, commutatori e applicazioni nel settore industriale.
Materiale: PE-HD, LDPE Colore: Beige, Avorio, Bianco, Teak, Marrone chiaro, Marrone scuro, Nero Codice Serie: SR1806

Cuscinetti antiscivolo adesivi

I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.

La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.

Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.

  • Adesivo a base di gomma
  • Soluzione permanente
  • Finitura nera


Codice Serie: SR5808

Magneti in ferrite

Data la loro elevata forza coercitiva, i magneti in ferrite sono adatti a una grande varietà di applicazioni. Questi dischi circolari sono magnetizzati con più poli su una faccia. Posso essere utilizzati con dispositivi di fissaggio come i magneti a tazza, nei sistemi di sicurezza, nei sistemi audio visivi e in molte altre applicazioni. La gamma comprende due tipologie: una con forma a disco standard e l'altra ad anello con foro svasato di 5 mm.

Madreviti

Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.

Codice Serie: SR2762

Magneti a tazza

I magneti a tazza sono ideali per l'utilizzo in applicazioni di fissaggio, come espositori per punti vendita, mostre o in dispositivi che richiedono il bloccaggio del pezzo o di un oggetto. I magneti a tazza sono disponibili in varie dimensioni e diverse tipologie di fissaggio.

Magneti al neodimio

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Viti meccaniche - Testa quadrata

Le viti a testa quadrata possono essere usate nelle applicazioni in cui non è possibile utilizzare viti a testa rotonda a causa di limitazioni di spazio o forma.