Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Policarbonato Dadi a sfera Viti

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti meccaniche - Testa a fungo

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923