Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
Vi proponiamo serrature per cassetti con chiavistello a molla per tutte le applicazioni ad alta sicurezza. Le serrature per cassetti a montaggio su bordo o in superficie sono l'ideale per i cassetti in legno. Per maggiore sicurezza, la serratura comprende un nucleo anti-perforazione e la chiave è rimovibile solo in posizione bloccata. E' disponibile la versione con fissaggio tramite flangia ed è pensata specificamente per le porte a scorrimento in legno. Questa serratura a pulsante è ideale per credenze, espositori da banco e vetrine in legno. L'azione di chiusura a pressione consente di risparmiare tempo negli ambienti di vendita molto attivi. Offre un buon livello di sicurezza e contiene un nucleo anti-perforazione. La serratura economica a pulsante con dado di fissaggio è dotata di un meccanismo con cilindro a lamelle ha un pratico funzionamento "premi per bloccare, usa la chiave per aprire". Il movimento di chiusura è di soli 45, con la chiave libera in posizione aperta. La chiusura è adatta a un foro di montaggio standard a doppia D ed è l'ideale per le porte scorrevoli, vetrine e bacheche chiuse a vetro.
Codice Serie: SR1887
La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
La nostra gamma di volantini a razze in metallo forniscono una leva salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
I volantini di controllo forniscono una leva per carichi pesanti e consentono di regolare il posizionamento di macchinari di grandi dimensioni. Il design a quattro razze consente all'operatore una presa salda; per questo non sono presenti maniglie. La gamma è disponibile in molti materiali diversi per adattarsi alle diverse applicazioni.
I nostri volantini a lobi sono adatti a svariate applicazioni, dalla lavorazione dei metalli agli arredi espositivi, e sono disponibili in misure e modelli diversi. I lati a lobi garantiscono una facile presa.
I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.