Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Guaina termoretraibile Volantini

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Guaine termorestringenti - Rapporto di restringimento 2:1, a strisce gialle e verdi

La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. Questa formulazione appositamente progettata ne garantisce la conformità allo standard UL224. È priva di sostanze dannose per l'ambiente come PBBO, PBB e PBBE. Quando le guaine bruciano non producono diossina. Data la bassa temperatura di retrazione, la flessibilità e la notevole resistenza meccanica, questo prodotto è ampiamente usato nel campo della comunicazione, dell'elettronica e per veicoli speciali. La versione a strisce giallo e verde è altamente ritardante della fiamma, presenta una notevole resistenza ai raggi UV e ha eccellenti proprietà fisiche, chimiche ed elettriche.

Guaine termorestringenti - Rapporto di restringimento 2:1, trasparente

La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. Data la bassa temperatura di retrazione, la flessibilità e la notevole resistenza meccanica, questo prodotto è ampiamente usato nel campo della comunicazione, dell'elettronica e per veicoli speciali. La versione trasparente è ideale per applicazioni per cui non è richiesta che sia ritardante della fiamma ma l'isolamento elettrico e le prestazioni meccaniche. Questo prodotto si adatta in modo più uniforme ai substrati, con una variazione longitudinale inferiore alla maggior parte dei tubi in PVC. La superficie lucida è un rivestimento gradevole per molte applicazioni automobilistiche, per apparecchi e prodotti di consumo.

Guaine termorestringenti - Rapporto di restringimento 3:1, con adesivo

Le guaine termorestringenti con adesivo forniscono isolamento e tenuta in applicazioni come giunti e cablaggi. Questi guaine sono disponibili in vari colori per la codifica dei componenti e sono conformi alla direttiva RoHS. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Guaine termoretraibili - Non adesive

La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.

Volantini - A due razze in tecnopolimero

La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.

Volantini a lobi

I nostri volantini a lobi sono adatti a svariate applicazioni, dalla lavorazione dei metalli agli arredi espositivi, e sono disponibili in misure e modelli diversi. I lati a lobi garantiscono una facile presa.

Volantini a lobi - Femmina

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.