Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Sigilli a cavo Volantini

 (8 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Volantini - In metallo senza impugnatura

I volantini di controllo forniscono una leva per carichi pesanti e consentono di regolare il posizionamento di macchinari di grandi dimensioni. Il design a quattro razze consente all'operatore una presa salda; per questo non sono presenti maniglie. La gamma è disponibile in molti materiali diversi per adattarsi alle diverse applicazioni.

Sigilli a cavo - Corpo in plastica

I sigilli a cavo con corpo in plastica sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il tag lungo è ideale per stampare codici QR, numeri di serie e codici a barre (fino a 13 cifre). Opzioni ad alta resistenza alla trazione di 120 kg (diametro1,5 mm ) e 150 kg (diametro2.0 mm ).

  • I nostri sigilli a cavo in plastica possono essere utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l’importazione e l’esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, merci pesanti, camion e rimorchi.
  • Meccanismo di bloccaggio migliorato e caratteristiche anti-manomissione.
  • Elevata resistenza alla trazione: 120 kg (diametro 1,5 mm) e 150 kg (diametro 2,0 mm).
Colore: Blu, Verde, Rosso Codice Serie: SRH0021

Sigilli a cavo - corpo in metallo

I sigilli a cavo con corpo in metallo sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un attrezzo (venduto separatamente) e si dipana quando viene tagliato per evitare il riutilizzo. Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT.

  • I nostri sigilli a cavo in metallo possono essere utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l’importazione e l’esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, merci pesanti, camion e rimorchi.
  • Il cavo in acciaio può essere rimosso solo con un utensile.
  • Conformi a ISO17712: 2023 e C-TPAT con diametro di cavo 3,5 mm e superiore.
Materiale: PP Colore: Nero, Blu, Rosso, Bronzo Codice Serie: SRH0017, SRAluLock

Sigilli di sicurezza

I sigilli di sicurezza offrono una chiusura a prova di manomissione per i contenitori di plastica, offrendo protezione contro il furto e la contaminazione. Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi. Disponibili in vari stili, tra cui il blocco a cavo e il sigillo EZE.

  • I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo anti-manomissione per contenitori in plastica, oltre a una protezione di sicurezza da furti e contaminazione.
  • Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi.
Materiale: Acciaio, PP, HIPS Colore: Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Naturale, Bianco, Blu Codice Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Volantini - A due razze in tecnopolimero

La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.

Volantini - In metallo con impugnatura

La nostra gamma di volantini a razze in metallo forniscono una leva salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.

Volantini a lobi

I nostri volantini a lobi sono adatti a svariate applicazioni, dalla lavorazione dei metalli agli arredi espositivi, e sono disponibili in misure e modelli diversi. I lati a lobi garantiscono una facile presa.

Volantini a lobi - Femmina

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.