Menu Ricerca

Costruzioni, Agricolo e Minerario

Soluzioni affidabili con componenti indispensabili

Il mercato dei veicoli per i settori della costruzione, agricolo e minerario (CAMv) sta crescendo di circa il 5,2% l'anno, a partire da una valutazione di circa US$366 miliardi l'anno (2019). Con questa previsione di crescita futura, avere un fornitore su cui fare affidamento non è mai stato così importante.

Sappiamo cos'è importante per voi: alta qualità affidabile, servizio senza problemi, flessibilità, consegna puntuale e, naturalmente, valore costante.

I nostri componenti vengono impiegati negli ambienti più ostili del mondo e nei processi di produzione più esigenti. Non importa quale sia la vostra sfida, forniamo componenti piccoli ma essenziali che aiutano a far funzionare senza problemi i vostri veicoli e le vostre attività di produzione. Che si tratti di proteggere parti essenziali del motore durante la produzione, la verniciatura e il transito; di proteggere linee idrauliche e pneumatiche cruciali; di fornire soluzioni di accesso alla cabina; o di fornire componenti di fissaggio e sicurezza nell'assemblaggio finale, Essentra Components ha la soluzione per voi.

Protezioni idrauliche
e pneumatiche

Soluzioni
di accesso

Mascheratura per
alte temperature

Accessori per il cablaggio

Le nostre soluzioni chiave

Le nostre soluzioni chiave

  • Protezioni idrauliche e pneumatiche
  • Soluzioni di accesso
  • Mascheratura per alte temperature
  • Protezione generica
  • Accessori per il cablaggio
  • Guarnizioni ed elementi di tenuta
  • Automazione e controllo

Dichiarazione del cliente

Dal concept alla produzione, Essentra è stata in grado di gestire agevolmente tutti I requisiti di progetto proponendo la soluzione perfetta.

È stato facilissimo collaborare con Essentra: ci ha fornito campioni e prototipi 3d nel corso dell'intero progetto.

Bob Siegwald, Vice Presidente Esecutivo di Burgaflex

Prodotto in primo piano

Grazie alla qualità Spiralguard® i vostri tubi saranno protetti più a lungo:

  • Adatta per la protezione della maggior parte dei tubi flessibili idraulici, pneumatici e industriali
  • Eccellente resistenza allo schiacciamento e all'abrasione
  • Disponibile in nero e giallo
  • L'elevata memoria del materiale offre la massima copertura ai vostri tubi
  • Sono disponibili le varianti ritardanti della fiamma e antistatiche.

5 tendenze rivoluzionarie

1
La crescita della popolazione sta spingendo aumenti sostenuti nella domanda di cibo, materie prime e infrastrutture, alimentando la crescita dei produttori CAMv e dei servizi associati.

2
Le normative ambientali sono in evoluzione, con i produttori alla costante ricerca di miglioramenti dell'efficienza e nelle emissioni dei veicoli, integrati da innovazioni sempre maggiori nella guida elettrica.

3
L'incremento dell'urbanizzazione sta riducendo i bacini di manodopera rurale che, combinata con la crescente lontananza dei siti, sta accelerando l'investimento in veicoli a guida autonoma per ridurre la dipendenza dal capitale umano.

4
I mercati dell'India, della Cina e dell'Asia-Pacifico stanno diventando sempre più importanti per i produttori di CAMv, poiché queste economie stanno entrando in fasi cruciali di crescita.

5
La digitalizzazione e l'Internet delle cose (IoT) vengono utilizzati per ridurre i costi e aumentare l'efficienza attraverso la tecnologia integrata, come il monitoraggio intelligente e la robotica. La domanda di soluzioni di rete integrate e di monitoraggio da remoto aumenta di anno in anno.

Scarica

Catalogo
CAMv

Catalogo
Essentra
Components

Telefono: +39 051 6325 266

Richiedete di essere contattati

Vi invitiamo a compilare il modulo sottostante per richiedere un contatto telefonico.

Essentra Components non acquisisce o archivia i dati utilizzati in questo modulo