Menu Search

AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Blauw

AceLock met afscheurlip voor eenvoudige, gemakkelijke en gereedschapsvrije verwijdering. Ideaal voor toepassingen met kleine openingen of apparatuursluitingen. Voorzien van een stekelige steel voor verbeterde grip. Ontwerp volledig van plastic.
Essentra artikelnummer:

20082314

Fabrikant artikelnummer:

1222177

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,176
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 176,00

1000 x € 0,176

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 300.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Verwijderbaarheid Afscheurbaar
Type AceLock
Materiaal behuizing Polypropyleen
Vergrendelmechanisme Acetaal vergrendelingsklem
Kleur Blauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op