Menu Search

PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Afscheurbaar Polypropyleen Wit

PrimeLock met afscheurlip voor gemakkelijke verwijdering zonder gereedschap. Bevat een steel met spikes voor betere grip bij gladde materialen. Wordt geleverd met labelhouder. Plastic ontwerp.
Artikelnummer:

1222427

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,24
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 10000

Totale prijs:

€ 240,00

1000 x € 0,24

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verwijderbaarheid Afscheurbaar
Type PrimeLock
Materiaal behuizing Polypropyleen
Vergrendelmechanisme Gegoten afdichting in één stuk
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op