Menu Search

PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Afscheuroptie PP Geel

Essentra artikelnummer:

20122805

Fabrikant artikelnummer:

1222429

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,24
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 240,00

1000 x € 0,24

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Verwijderbaarheid Afscheurbaar
Type PrimeLock
Materiaal behuizing PP
Vergrendelmechanisme Gegoten afdichting in één stuk
Kleur Geel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op