Menu Search

PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Afscheuroptie PP Groen

PrimeLock met afscheurlip voor gemakkelijke verwijdering zonder gereedschap. Bevat een steel met spikes voor betere grip bij gladde materialen. Wordt geleverd met labelhouder. Plastic ontwerp.
Essentra artikelnummer:

20087166

Fabrikant artikelnummer:

1222431

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,24
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 240,00

1000 x € 0,24

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Verwijderbaarheid Afscheurbaar
Type PrimeLock
Materiaal behuizing PP
Vergrendelmechanisme Gegoten afdichting in één stuk
Kleur Groen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op