20122812
1222433
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2488 |
A | 400.0 mm |
---|---|
A | 15.748 in |
B | 50.0 mm |
B | 1.969 in |
C | 20.0 mm |
C | 0.787 in |
D | 6.4 mm |
D | 0.252 in |
F | 2.7 mm |
F | 0.106 in |
Verwijderbaarheid | Niet afscheurbaar |
Type | PrimeLock |
Materiaal behuizing | PP |
Vergrendelmechanisme | Gegoten afdichting in één stuk |
Kleur | Wit |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.