Menu Search

SentryLock (T) 250.0 mm (L) PP Groen

SentryLock met afscheurlip voor een eenvoudige en gereedschapsvrije verwijdering. Voorzien van een stekelige steel voor verbeterde grip. Ontwerp volledig van plastic.
Essentra artikelnummer:

20085988

Fabrikant artikelnummer:

1222533

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2066
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 206,60

1000 x € 0,2066

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 250.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Verwijderbaarheid Afscheurbaar
Type SentryLock
Materiaal behuizing Polypropyleen
Vergrendelmechanisme Acetaal (POM) vergrendelingsklem
Kleur Groen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op