Menu Search

Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropyleen Oranje

Mini JawLock is een glad rond kunststof riempje met een vergrendelmechanisme bestaand uit een metalen inzetstuk.
Artikelnummer:

1222297

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2007
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 200,70

1000 x € 0,2007

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 15.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Type Mini JawLock
Verwijderbaarheid Niet afscheurbaar
Materiaal behuizing Polypropyleen
Vergrendelmechanisme Vergrendelbek van metaal
Kleur Oranje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op