Menu Search

Trekverzegeling Mini JawLock Polypropyleen Blauw 300.0 mm

Mini JawLock met een lang label is een glad rond kunststof riempje met een vergrendelmechanisme bestaand uit een metalen inzetstuk.
Essentra artikelnummer:

20084394

Fabrikant artikelnummer:

1222337

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,256
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 256,00

1000 x € 0,256

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 300.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Type Mini JawLock
Verwijderbaarheid Niet afscheurbaar
Materiaal behuizing Polypropyleen
Vergrendelmechanisme Vergrendelbek van metaal
Kleur Blauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op