Menu Search

Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropyleen Groen

Maxi JawLock is een glad rond kunststof riempje met een vergrendelmechanisme bestaand uit een metalen inzetstuk.
Essentra artikelnummer:

20086824

Fabrikant artikelnummer:

1222380

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3535
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 353,50

1000 x € 0,3535

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 400.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Type Maxi JawLock
Verwijderbaarheid Niet afscheurbaar
Materiaal behuizing Polypropyleen
Vergrendelmechanisme Vergrendelbek van metaal
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op