Menu Search

Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropyleen Groen

Essentra artikelnummer:

20122720

Fabrikant artikelnummer:

1222392

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3753
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 375,30

1000 x € 0,3753

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 500.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Type Maxi JawLock
Verwijderbaarheid Niet afscheurbaar
Materiaal behuizing Polypropyleen
Vergrendelmechanisme Vergrendelbek van metaal
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op