Menu Search

SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Rood

SequreLock is een glad plat kunststof riempje met een vergrendelmechanisme bestaand uit een metalen inzetstuk.
Artikelnummer:

1222470

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2997
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 299,70

1000 x € 0,2997

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Type SegurLock
Verwijderbaarheid Niet afscheurbaar
Materiaal behuizing Polypropyleen
Vergrendelmechanisme Vergrendelbek van metaal
Kleur Rood
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op