Menu Search

SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Groen

De SmoothLock-band met afscheurlip is gemakkelijk en stevig vast te zetten. Deze heeft een mechanisme met een roestvrijstalen veerblokkeerklem.
Artikelnummer:

1222491

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,304
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 304,00

1000 x € 0,304

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Type SmoothLock
Verwijderbaarheid Afscheurbaar
Materiaal behuizing Polypropyleen
Vergrendelmechanisme Vergrendelbek van metaal
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op