20087395
1222495
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,3099 |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 67.5 mm |
B | 2.657 in |
C | 30.0 mm |
C | 1.181 in |
D | 5.4 mm |
D | 0.213 in |
F | 1.9 mm |
F | 0.075 in |
Type | SmoothLock |
Verwijderbaarheid | Niet afscheurbaar |
Materiaal behuizing | Polypropyleen |
Vergrendelmechanisme | Vergrendelbek van metaal |
Kleur | Geel |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.