20086251
1300570
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,0919 |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 70.0 mm |
B | 2.756 in |
C | 23.0 mm |
C | 0.906 in |
D | 7.0 mm |
D | 0.276 in |
F | 1.7 mm |
F | 0.067 in |
Type | TeraLock |
Verwijderbaarheid | Niet afscheurbaar |
Materiaal behuizing | PP |
Vergrendelmechanisme | Vergrendelbek van metaal |
Kleur | Blauw |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.