Menu Search

Randbeschermer 3.8 mm 13.7 mm PVC Wit

Randbeschermer beschermt randen tegen schade tijdens transport of opslag. Rand- en trimafdichting is ideaal voor afscherming van en bescherming tegen EMI.
Artikelnummer:

34009901003

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 210,1192
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 210,12

1 x € 210,1192

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 14.5 mm
Materiaal PVC
Type Randbeschermer
Kleur Wit
Oriëntatie Top
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op