Menu Search

Randbeschermer Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

Single flipper gasket (type 3) made from back EPDM. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core . Supplied in rolls of 20 metres.
Artikelnummer:

490756

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 150,9814
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 150,98

1 x € 150,9814

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal EPDM
Materiaaltype Single
Type 3
Kleur Zwart
Oriëntatie Top
Omvat 20.0 m roll
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op