Menu Search

Randbeschermer Top 35.7 mm 7.3 mm EPDM

This single-material flipper gasket is manufactured from EPDM with an internal spring core. Install by hand to provide an sealing edge for your assembly
Artikelnummer:

490759

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 234,8601
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 234,86

1 x € 234,8601

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal EPDM
Materiaaltype Single
Type Randbeschermer
Kleur Zwart
Oriëntatie Top
Omvat 20.0 m roll
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op