Menu Search

Randbeschermer Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 5) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Artikelnummer:

490764

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 198,9079
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 198,91

1 x € 198,9079

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal EPDM
Materiaaltype Dual
Type Randbeschermer
Kleur Zwart
Oriëntatie Side
Omvat 20.0 m roll
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op