Menu Search

Afdichtplug 9.5 mm PVC Zwart

Deze afdichtplug is gemaakt van zwart PVC en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 50 °C. Het is ideaal voor het afdichten van scherpe randen van metalen panelen en biedt een mooie afwerking.
Essentra artikelnummer:

10072387

Oud artikelnummer:

10825

7000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,114
10000 + € 0,0596
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 114,00

1000 x € 0,114

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 9.5 mm
h 1.6 mm
D 9.5 mm
H 5.0 mm
d2 6.4 mm
Materiaal PVC
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Kopvorm Bol
Type gat Rond
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op