Menu Search

Afdichtplug 8.0 mm 15.0 mm TPE Zwart

Deze EBA-afdichtplug fungeert als een sluiting in ronde paneelgaten en zorgt voor een nette, afgewerkte uitstraling en beschermt tegen scherpe randen. Bedieningstemperatuur zijn min. - 30 C tot max. + 50 C
Essentra artikelnummer:

10105450

Oud artikelnummer:

6356000

848 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 1999 € 0,0792
2000 - 4999 € 0,0378
5000 + € 0,031
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 79,20

1000 x € 0,0792

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 8.0 mm
h 1.0 mm
d2 8.0 mm
Materiaal TPE
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Kopvorm Rond
Type gat Rond
Type 6
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op