Er is een uitgebreid assortiment van SAE-flens o-ringen en SAE-flens o-ring-sets verkrijgbaar voor gebruik in hydraulische en pneumatische toepassingen, inclusief zowel imperiale als metrische afmetingen
Serie: SR6158
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | YxY | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 2,7935 - € 5,4997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 3,3464 - € 3,3464 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 3,23 - € 6,0497 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 3,2009 - € 6,0191 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 2,6189 - € 5,1636 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 3,099 - € 5,8053 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.