Menu Search

Dopkop Afdichtschroef M2 12.0 RVS 303

Afdichtschroeven met inbuskop en zeskantgat beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Kunnen worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20227784

Fabrikant artikelnummer:

20227784

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,0106
50 - 99 € 1,6085
100 - 199 € 1,508
200 - 499 € 1,4074
500 + € 1,3069
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,01

1 x € 2,0106

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2
l1 12.0
h1 max 2.0
d2 max 3.8
d3 ±0.05 2.35
Aandrijving TX 6
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op