Menu Search

Dopkop Afdichtschroef M2.5 6.0 RVS 303

Afdichtschroeven met inbuskop en zeskantgat beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Kunnen worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20227791

Fabrikant artikelnummer:

20227791

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 1,9066
50 - 99 € 1,5253
100 - 199 € 1,43
200 - 499 € 1,3346
500 + € 1,2393
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,91

1 x € 1,9066

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2.5
l1 6.0
h1 max 2.5
d2 max 4.5
d3 ±0.05 2.75
Aandrijving TX 8
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op