Menu Search

Dopkop Afdichtschroef M4 6.0 RVS 303

Afdichtschroeven met inbuskop en zeskantgat beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Kunnen worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20227876

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,7386
50 - 99 € 2,1909
100 - 199 € 2,054
200 - 499 € 1,917
500 + € 1,7801
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,74

1 x € 2,7386

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 6.0
h1 max 4.0
d2 max 7.0
d3 ±0.05 4.5
Aandrijving TX 20
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op