Menu Search

Dopkop Afdichtschroef M8 16.0 RVS 303

Afdichtschroeven met inbuskop en zeskantgat beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Kunnen worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20228040

Fabrikant artikelnummer:

20228040

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 4,992
50 - 99 € 3,9936
100 - 199 € 3,744
200 - 499 € 3,4944
500 + € 3,2448
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,99

1 x € 4,992

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
l1 16.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
d3 ±0.05 8.5
Aandrijving TX 45
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op