Menu Search

Dopkop Afdichtschroef M10 16.0 RVS 303

Afdichtschroeven met inbuskop en zeskantgat beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Kunnen worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20228088

Fabrikant artikelnummer:

20228088

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,1706
50 - 99 € 4,9365
100 - 199 € 4,628
200 - 499 € 4,3194
500 + € 4,0109
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,17

1 x € 6,1706

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
l1 16.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Aandrijving TX 50
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op