Menu Search

Dopkop Afdichtschroef M10 30.0 RVS 303

Afdichtschroeven met inbuskop en zeskantgat beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Kunnen worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20228118

Fabrikant artikelnummer:

20228118

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,0026
50 - 99 € 5,6021
100 - 199 € 5,252
200 - 499 € 4,9018
500 + € 4,5517
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,00

1 x € 7,0026

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
l1 30.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Aandrijving TX 50
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op