Menu Search

Dopkop Afdichtschroef M12 30.0 RVS 303

Afdichtschroeven met inbuskop en zeskantgat beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Kunnen worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20228156

Fabrikant artikelnummer:

20228156

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 8,3928
50 - 99 € 6,7142
100 - 199 € 6,2946
200 - 499 € 5,8749
500 + € 5,4553
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,39

1 x € 8,3928

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M12
l1 30.0
h1 max 12.0
d2 max 18.0
d3 ±0.05 12.85
Aandrijving TX 55
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op