Menu Search

Knopkop Afdichtschroef M5 10.0 RVS 303

Afdichtschroeven met knopkop beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Vervaardigd van RVS en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20224523

213 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,432
50 - 99 € 2,7456
100 - 199 € 2,574
200 - 499 € 2,4024
500 + € 2,2308
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,43

1 x € 3,432

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 10.0
h1 max 2.8
d2 max 9.5
A/F 3.0
d3 ±0.05 5.6
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op