Menu Search

Knopkop Afdichtschroef M6 25.0 RVS 303

Afdichtschroeven met knopkop beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Vervaardigd van RVS en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20224592

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 4,4373
50 - 99 € 3,5498
100 - 199 € 3,328
200 - 499 € 3,1061
500 + € 2,8842
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,44

1 x € 4,4373

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 25.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op