Menu Search

Knopkop Afdichtschroef M3 12.0 RVS 316

Afdichtschroeven met knopkop beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Vervaardigd van RVS en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20225858

41 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,5706
50 - 99 € 2,8565
100 - 199 € 2,678
200 - 499 € 2,4994
500 + € 2,3209
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,57

1 x € 3,5706

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 12.0
h1 max 1.7
d2 max 5.7
A/F 2.0
d3 ±0.05 3.6
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op