Menu Search

Knopkop Afdichtschroef M8 20.0 RVS 316

Afdichtschroeven met knopkop beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Vervaardigd van RVS en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20226053

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 5,3733
50 - 99 € 4,2986
100 - 199 € 4,03
200 - 499 € 3,7613
500 + € 3,4926
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,37

1 x € 5,3733

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
l1 20.0
h1 max 4.4
d2 max 14.0
A/F 5.0
d3 ±0.05 8.5
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op