Menu Search

Knopkop Afdichtschroef M10 20.0 RVS 316

Afdichtschroeven met knopkop beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Vervaardigd van RVS en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20226091

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,344
50 - 99 € 5,0752
100 - 199 € 4,758
200 - 499 € 4,4408
500 + € 4,1236
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,34

1 x € 6,344

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
l1 20.0
h1 max 5.5
d2 max 17.5
A/F 6.0
d3 ±0.05 10.6
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op