Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8696 - € 1,3715 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,3661 - € 0,4866 | 572 Op voorraad |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 219 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| € 0,9092 - € 1,431 | 852 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 224 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| € 0,5339 - € 0,839 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5339 - € 0,839 | 115 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9092 - € 1,431 | 46 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,9428 - € 1,4844 | 280 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,4088 - € 0,4454 | 1000 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8253 - € 1,2571 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8253 - € 1,2983 | 800 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2374 - € 0,2477 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 32993 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| € 0,6209 - € 1,0084 | 62942 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1859 - € 0,1859 | 22649 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,2959 | 500 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5278 - € 0,9443 | 199 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3386 - € 0,4515 | 200 Op voorraad |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan