Menu Search

Afstandhouder 19.0 16.0 7.0 RVS

One-touch bevestigingen met kogelklemmng zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen vereisen. Het heeft een geveerde plunjer die een reeks kogellagers inschakelt wanneer de bevestiging in het gat wordt gestoken. Gemaakt van roestvrijstaal.
Artikelnummer:

20190729

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 3,01
10 - 19 € 2,709
20 - 49 € 2,5585
50 - 99 € 2,408
100 + € 2,2575
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,01

1 x € 3,01

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor enkele paneeldikte 3.0
d1 19.0
d2 16.0
h1 7.0
Gewicht g 4.0
Materiaal RVS
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op