Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 35.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Artikelnummer:

301335040050

13151 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,5336
100 + € 0,7303
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 15,34

10 x € 1,5336

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 35.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Draadmaat M3
Draadtype Metrisch
Type Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Messing
Voltooien Vernikkeld
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op