Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M4 35.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Artikelnummer:

301435040050

7967 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 3,0316
50 + € 1,4436
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 15,16

5 x € 3,0316

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 35.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Draadmaat M4
Draadtype Metrisch
Type Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Messing
Voltooien Vernikkeld
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op