Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 35.0 mm Staal

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Artikelnummer:

301435041152

6300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 1,0799
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 54,00

50 x € 1,0799

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Draadtype Metrisch
Type Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Zacht staal
Voltooien Verzinkt
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op