Menu Search

Loopwagen zonder flens - 20.0; 85.9; 44.0; Aluminium

Aluminium dragers zonder flens zijn een lager in lineaire beweging die een vloeiende beweging met lage frictie biedt voor lineaire toepassingen. Gemaakt van aluminium met rvs kogels, het is lichtgewicht en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20159122

Fabrikant artikelnummer:

20159122

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 68,10
5 - 9 € 64,70
10 - 19 € 61,29
20 + € 57,89
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 68,10

1 x € 68,10

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railmaat 20.0
l1 85.9
w1 44.0
h1 ±003 30.0
d1 M5
h2 24.7
h3 5.5
h4 7.5
l2 51.5
l3 36.0
l4 2.8
w2 32.0
w3 20.0
Gewicht kg 0.15
w4 ±005 12.0
F max. N 4.400
Dyn load Crad & ax N 11.000
Mx dyn Nm 101.0
Mx static max Nm 40.0
My +Mz dyn Nm 89.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op