Menu Search

Loopwagen zonder flens - 25.0; 96.0; 48.0; Aluminium

Aluminium dragers zonder flens zijn een lager in lineaire beweging die een vloeiende beweging met lage frictie biedt voor lineaire toepassingen. Gemaakt van aluminium met rvs kogels, het is lichtgewicht en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20159139

Fabrikant artikelnummer:

20159139

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 73,29
5 - 9 € 69,63
10 - 19 € 65,96
20 + € 62,30
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 73,29

1 x € 73,29

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railmaat 25.0
l1 96.0
w1 48.0
h1 ±003 36.0
d1 M6
h2 29.9
h3 6.4
h4 9.0
l2 58.0
l3 35.0
l4 3.0
w2 35.0
w3 23.0
Gewicht kg 0.22
w4 ±005 12.5
F max. N 6.400
Dyn load Crad & ax N 16.000
Mx dyn Nm 165.0
Mx static max Nm 66.0
My +Mz dyn Nm 147.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op