Menu Search

Lineaire geleiderail 15.0 4.4 3480.0 Aluminium

Deze 15 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in zware toepassingen voor het begeleiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting. Het heeft een lagere treksterkte, is een lichtgewicht en robuust gezien het van aluminium is gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20169879

Fabrikant artikelnummer:

20169879

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 335,951
5 - 9 € 319,15
10 - 19 € 302,36
20 - 49 € 285,56
50 + € 251,96
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 335,95

1 x € 335,951

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standard
Railmaat 15.0
l1 3480.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op