Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1644 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Ontgrendelde bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Clipbevestiging |
Gatdiameter A | 4.0 mm |
Gatdiameter A | 0.157 in |
Lengte afstandhouder | 10.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.394 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Vergrendelkophoogte A | 5.9 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.232 in |
Standaard | RoHS |
Standaard | REACH |
Standaard | UL |
Standaard | RMS |
Goederencode | 3926909790 |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 1.2 - 1.8 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.047 - 0.071 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.