Menu Search

Steun voor randbevestiging 15.5 mm Snap-lock-bevestiging 0.5 mm

Deze vergrendelingsplaathouder is ontworpen om in een gat te klikken en de printplaat aan de zijkanten vast te zetten zonder dat er gaten op het bord hoeven te worden geboord. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Artikelnummer:

UBM-15.5M-01

13894 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3645
5000 + € 0,328
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 182,25

500 x € 0,3645

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Ontgrendelde bevestiging
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Lengte afstandhouder 15.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A 3.9 mm
Standaard UL
Standaard RMS
Goederencode 3926909790
Plaatdikte A-bereik 1.6 - 2.3 mm
Plaatdikte B-bereik 0.5 - 2.3 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op