Menu Search

Asborgring 6.0 mm 14.0 mm POM Zwart

Asborgringen worden gebruikt om assemblages op een as en in een behuizing of boorgat te houden. Geschikt voor assen met voorbewerkte groeven. De ring fungeert als kraag en helpt assemblages stevig vast te zetten. Met lip voor gemakkelijke montage en demontage.
Essentra artikelnummer:

10052341

Oud artikelnummer:

011206059905

17593 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1275
1000 + € 0,0913
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 63,75

500 x € 0,1275

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Type ring Borgende sluitring
Buitendiameter 14.0 mm
Compatibele groefhoogte 1.3 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op